??
Selezione modello CAD
K0202.100053
HELP_VARIABLE
Azienda
KIPP
Descrizione
K0202 - Maniglie a staffa a sezione ovale
Lista materiale
K0202.100053
BESTKIPP
N. d'ordine
K0202.100053
FARBE
Colore
anodizzato naturale
A
Lunghezza
100 mm
B
Larghezza
12 mm
D
Filettatura
M5 mm
H
Altezza
40 mm
L
Lunghezza
108 mm
TRAG
Capacità di carico
500 N
GEW
Peso ca.
0.0359 kg
BS
Descrizione
Informazioni
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Codice di tariffa doganale
76169951
EAN
Codice EAN KIPP
4059245123445
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
Preview - Generation
Anteprima
3D
Dimensione
2D
L'anteprima non rappresenta più la configurazione della parte.Genera una nuova anteprima.

Embedded user actions